Télévariateur universel 1000W EV100
EAN
3250612421008
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandedirecte
Fonctions
-
Commutateuravec commutateur pour mode local / esclave
-
Mode de serviceMode de fonctionnement local : raccordement de poussoirs conventionnels ; Mode de fonctionnement esclave : commande par interface 1/10 V (signal d'entrée)
Modèle
-
Nombre de modules5
Commandes & indicateurs
-
VariationSortie de commutation pour affichage de l'état de la sortie de variation ; Vitesse de variation réglable
Connectivité
-
Distance maximale de connexion aux entrées prioritaires50 m
-
Interfaceavec interface 1-10 V
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Tension de service230 V~ +/- 10%
Intensité du courant
-
Courant de commande 1-10 V (slave)1.5 mA
-
Courant assigné nominal4.5 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé65 mm
-
Hauteur produit installé85 mm
-
Hauteur d'installation0 / 1000 m
-
Longueur65 mm
-
Largeur produit installé88.5 mm
-
Largeur5 modules
Longueur
-
Dist. max de la liaison avec les BP50 mm
Puissance
-
Transformateurs variables, conventionnels20…1000 VA
-
Puissance éclairage halogène 230V20 / 1000 W
-
Puissance consommée6 W
-
Puissance absorbée (fonctionnement)15 W
-
Puissance absorbée (veille)3 W
-
Puissance éclairage incandescent20 / 1000 W
-
Puissance dissipée totale sous IN1 W
-
Puissance dissipée par la commande2.8 W
-
Transformateurs conventionnels20…1000 VA
-
Transformateurs électroniques25…1000 W
Porte, couvercle
-
Couverture de surfaceOther
Matières
-
Aspect de la surfacemat
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDprotection contre les surchauffes, affichage à LED ; protection contre la surcharge, affichage à LED
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence1000 W
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V20…1000 W
Installation, montage
-
Mode de fixationA griffes
-
Type de montagerail DIN
-
Mode de montagepour un montage sur rail DIN
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1 / 16mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 10mm²
-
Type de Chargeuniversel
-
Section de conducteur (flexible)1…16 mm²
-
Section de conducteur (rigide)1.5…10 mm²
-
Type de raccordementavec bornes à vis
-
RaccordementRaccordement pour poussoir éclairable (max. 5 mA) ou standard
-
Type de connexioncage à vis
Configuration
-
RéglageValeurs limites de luminosité réglables via 2 potentiomètres
Equipement
-
Type de variateurOui
-
Principe de variationReconnaissance de charge automatique
-
LuminositéValeur de luminosité d'activation et de désactivation réglable individuellement
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…45 °C
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EV100
PDF1 MB -
Informations techniques
PDF482 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EV100
Declaration
PDF108 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EV100 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour EV100 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation