Relais de contr. compresseur tri. • EU301 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Gestion de l'énergie
  • Comptage et mesure
  • Comptage et mesure
  • Relais de contrôle
  • Relais de contrôle de tension triphasé
  • EU301

Relais de contôle compresseur tri.

EU301

  • Gestion de l'énergie

Relais de contôle compresseur tri. EU301

EAN
3250612413010
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    2
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    400 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC1
    8 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    60 mm
  • Hauteur produit installé
    85 mm
  • Longueur
    64 mm
  • Largeur produit installé
    35 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    4 W
Mesures
  • Plage de mesure de tension
    400 V
Alimentation
  • Tension d'alimentation
    3N, 400/230 V
Installation, montage
  • Type de montage
    rail DIN
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1 / 6mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1,5 / 10mm²
  • Type de contact
    1 inverseur
  • Type de connexion
    cage à vis
Configuration
  • Temporisation au déclenchement
    200 s
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…55 °C
  • Température de stockage/transport
    -40…70 °C

Documents

  • Image produit

    Image EU301 | Hager Afrique

    Image produit EU301

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour EU301 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour EU301

    Relais de controle climatiseur triphase EU301

    PDF
    263 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    4
  • 1
    EU302 - Relais de contrôle compresseur triphasé 400 V
    EU302
    Relais de contrôle compresseur triphasé 400 V
  • 2
    EUD100 - Relais de contrôle temporisé tension et phase 1P+N/3P(N) 1 contact inverseur
    EUD100
    Relais de contrôle temporisé tension et phase 1P+N/3P(N) 1 contact inverseur
  • 3
    EUM100 - Relais de contrôle tension et phase 1P+N/3P(N) 1 contact inverseur
    EUM100
    Relais de contrôle tension et phase 1P+N/3P(N) 1 contact inverseur
  • 4
    EUM200 - Relais de contrôle tension et phase 1P+N/3P(N) 2 contacts inverseurs
    EUM200
    Relais de contrôle tension et phase 1P+N/3P(N) 2 contacts inverseurs

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group