![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Relais de contrôle phase triphasé 400 V EU300
EAN
3250612413003
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationrail DIN
Modèle
-
Nombre de modules2
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue400 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Intensité du courant
-
Courant assigné d'emploi en AC18 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé64 mm
-
Hauteur produit installé85 mm
-
Longueur64 mm
-
Largeur produit installé35 mm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN4 W
Installation, montage
-
Type de montagerail DIN
Connexion
-
Type de contact1 inverseur
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20…55 °C
-
Température de stockage/transport-40…70 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EU300
PDF238 KB
Plus de documentation