Relais de contrôle compresseur mono. EU100
EAN
3250612411009
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules2
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Intensité du courant
-
Courant assigné d'emploi en AC18 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé60 mm
-
Hauteur produit installé85 mm
-
Longueur64 mm
-
Largeur produit installé35 mm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN4 W
Mesures
-
Plage de mesure de tension230 V
Alimentation
-
Tension d'alimentation3N, 400/230 V
Installation, montage
-
Type de montagerail DIN
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1 / 6mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 10mm²
-
Type de contact1 inverseur
-
Type de connexioncage à vis
Configuration
-
Temporisation au déclenchement200 s
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20…55 °C
-
Température de stockage/transport-40…70 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EU100 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour EU100 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation