Contacteur Silencieux 25A, 2F+2O, 24V ESD427S

EAN
3250612400072
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
Modèle
  • Nombre de modules
    2
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    400 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    440 V
  • Tension circuit de commande en CC
    0 V
  • Tension circuit de commande en CA
    24 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    25 A
  • Courant thermique en air libre
    25 A
  • Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie A
    25 A
  • Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie B
    8.5 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    60 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    35.75 mm
Puissance
  • Consommation à l'appel
    2.8 VA
  • Consommation de maintien
    2.8 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    5.8 W
  • Puissance dissipée par contact
    1.5 W
  • Puissance dissipée par la commande
    2.8 W
  • Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie A
    4.6 kW
  • Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie B
    880 W
  • Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie A
    13.8 kW
  • Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie B
    2.6 kW
Déclenchement
  • Temps de réponse à l'ouverture
    15 ms
  • Temps de reponse à la fermeture
    25 ms
Résistance
  • Valeur ohmique nominale de la bobine
    137 Ω
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    30000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    1000000
Gestion des ampoules fluorescentes
  • Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle
    810 VA
  • Lampes fluorescentes compensées duo
    1990 VA
  • charge max. de lampe fluorescente
    950 VA
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    1900 W
Connexion
  • Nombre de contacts
    4
  • Section de raccordement en câble rigide pour la commande
    1 / 10 mm²
Equipement
  • Accessoriable
    Oui
Utilisation
  • commande sur place/manuelle
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP2X
  • Classe de protection
    classe II
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…50 °C
  • Température de stockage/transport
    -40…80 °C