Relais de commande 16A, 2F+2O, 24V • ERD418 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Puissance, commande et signalisation
  • Contacteurs
  • Contacteurs
  • Relais de commande
  • ERD418

Relais de commande 16A, 2F+2O, 24V

ERD418

  • Distribution d'énergie

Relais de commande 16A, 2F+2O, 24V ERD418

EAN
3250612400805
Conditionnement
6 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    Relais
  • Nombre de pôles
    4 P
Modèle
  • Nombre de modules
    2
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    400 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    440 V
  • Tension circuit de commande en CC
    0 V
  • Tension circuit de commande en CA
    24 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    16 A
  • Courant thermique en air libre
    16 A
  • Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie A
    16 A
  • Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie B
    5.5 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    60 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    35.75 mm
Puissance
  • Consommation à l'appel
    21 VA
  • Consommation de maintien
    3.4 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    3.5 W
  • Puissance dissipée par contact
    1 W
  • Puissance dissipée par la commande
    1.5 W
  • Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie A
    3 kW
  • Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie B
    570 W
  • Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie A
    8.9 kW
  • Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie B
    1.7 kW
Déclenchement
  • Temps de réponse à l'ouverture
    15 ms
  • Temps de reponse à la fermeture
    25 ms
Résistance
  • Valeur ohmique nominale de la bobine
    29.6 Ω
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    30000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    100000
Gestion des ampoules fluorescentes
  • Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle
    490 VA
  • Lampes fluorescentes compensées duo
    1200 VA
  • charge max. de lampe fluorescente
    570 VA
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    1100 W
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,2Nm
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1 / 6mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1 / 10 mm²
  • Nombre de contacts
    4
  • Type de contact
    2O+2F
  • Section de raccordement en câble rigide pour la commande
    1 / 10 mm²
Equipement
  • Nombre de contacts à ouverture
    2
  • Nombre de contacts à fermeture
    2
  • Accessoriable
    Oui
Utilisation
  • commande sur place/manuelle
    Oui
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…50 °C
  • Température de stockage/transport
    -40…80 °C

Documents

  • Image produit

    Image ERD418 | Hager Afrique

    Image produit ERD418

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour ERD418 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour ERD418

    Declaration

    PDF
    385 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour ERD418 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ERD418 du

    RoHS declaration ERD418 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour ERD418 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ERD418 du

    REACH declaration ERD418 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    ERD225 - Contacteur à commande manuelle 25A, 2F, 24V
    ERD225
    Contacteur à commande manuelle 25A, 2F, 24V
  • 2
    ERD240 - Contacteur à commande manuelle 40A, 2F, 24VAC
    ERD240
    Contacteur à commande manuelle 40A, 2F, 24VAC
  • 3
    ERD263 - Contacteur à commande manuelle 63A, 2F, 24VAC
    ERD263
    Contacteur à commande manuelle 63A, 2F, 24VAC
  • 4
    ERD425 - Contacteur à commande manuelle 25A, 4F, 24V
    ERD425
    Contacteur à commande manuelle 25A, 4F, 24V
  • 5
    ERD218 - Relais de commande 16A, 1F+1O, 24V
    ERD218
    Relais de commande 16A, 1F+1O, 24V

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group