Télérupteur 3F+1O 230V EPN546
EAN
3250612369430
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Max. temporisation60 s
Modèle
-
Nombre de modules2
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue250 / 400 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement400 V
-
Tension circuit de commande en CC110 V
-
Tension circuit de commande en CA230 V
Intensité du courant
-
Intensité de repos6 mA
-
Courant assigné nominal16 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé63 mm
-
Hauteur produit installé83 mm
-
Largeur produit installé35 mm
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Puissance
-
Consommation à l'appel55 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN3.6 W
Résistance
-
Valeur ohmique nominale de la bobine612 Ω
Endurance
-
Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles150000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres500000
Gestion des ampoules fluorescentes
-
Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle900 VA
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence1800 W
Installation, montage
-
Couple de serrage1,6Nm
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1 / 6mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 10mm²
-
Nombre de contacts4
-
Type de contact3F+1O
-
Type de connexioncage à vis
Equipement
-
Type de télérupteurélectromécanique
Utilisation
-
Durée d'impulsion50 ms
Standards
-
Texte normeIEC/EN 60669-2
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…40 °C
-
Température de stockage/transport-40…80 °C
-
Commande manuelle possibleOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EPN546
Declaration
PDF262 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EPN546 du
REACH declaration EPN546 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour EPN546 du
RoHS declaration EPN546 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation