Télérupteur 2O+2F 230V • EPN525 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

    Menu
    • Produits
    • Solutions
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
      • Solutions
      • Distribution d'énergie
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Gestion de l'énergie
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Appareillage mural
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Automatisme du bâtiment
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Sécurité
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Cheminement de câbles
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Inspirations et connaissances
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
      • Inspirations et connaissances
      • Formations
        • Tutoriels vidéo
        • Cours en ligne
        • Voir tout
        Partager notre savoir-faire avec vous
        Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
        En savoir plus
      • Projets références
        Partager notre savoir-faire avec vous
        Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Support
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
      • Support
      • Trouver un distributeur
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • FAQ
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Téléchargements
        • Brochure
        • Catalogue
        • Voir tout
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Outils digitaux
        • Hagercad
        • eCat app
        • Outils digitaux
        • Voir tout
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Contactez-nous
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Voir tout
    • A propos de Hager
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
      • A propos de Hager
      • Développement durable
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
      • Newsletter
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
      • Investissements
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Voir toutes les catégories
    Compte
    • Catalogue
    • Gestion de l'énergie
    • Gestion de l'éclairage et programmation horaire
    • Télérupteurs
    • Télérupteurs
    • 2F+2O
    • EPN525
    Recherches en cours
    Image Filtre | Hager Afrique Filtre
    Image Filtre | Hager Afrique Filtre
    ProduitsAfficher

    Nos produits les plus consultés

    1
    1
    EPN525 - Télérupteur 2O+2F 230V
    EPN525
    Télérupteur 2O+2F 230V
    Image  EPN525 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  EPN525 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  EPN525 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  EPN525 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

    Télérupteur 2O+2F 230V

    EPN525

    Image  EPN525 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  EPN525 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  EPN525 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  EPN525 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    • Gestion de l'énergie

    Télérupteur 2O+2F 230V EPN525

    EAN
    3250612369485
    Conditionnement
    1 pièce

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Accessoires
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Fonctions
    • Max. temporisation
      60 s
    Modèle
    • Nombre de modules
      2
    Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      250 V
    • Fréquence assignée
      50/60 Hz
    Tension
    • Tension assignée d'isolement
      400 V
    • Tension circuit de commande en CC
      110 V
    • Tension circuit de commande en CA
      230 V
    Intensité du courant
    • Intensité de repos
      6 mA
    • Courant assigné nominal
      16 A
    Dimensions
    • Profondeur produit installé
      63 mm
    • Hauteur produit installé
      83 mm
    • Largeur produit installé
      35 mm
    Fréquence
    • Fréquence
      50 à 60 Hz
    Puissance
    • Consommation à l'appel
      55 VA
    • Puissance dissipée totale sous IN
      2.4 W
    Résistance
    • Valeur ohmique nominale de la bobine
      612 Ω
    Endurance
    • Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles
      150000
    • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
      500000
    Gestion des ampoules fluorescentes
    • Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle
      900 VA
    Gestion des ampoules incandescentes
    • P max. avec lampes à incandescence
      1800 W
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      1,6Nm
    Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      1 / 6mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1,5 / 10mm²
    • Nombre de contacts
      4
    • Type de contact
      2O+2F
    • Type de connexion
      cage à vis
    Equipement
    • Type de télérupteur
      électromécanique
    Utilisation
    • Durée d'impulsion
      50 ms
    Standards
    • Texte norme
      IEC/EN 60669-2
    Sécurité
    • Conformité REACH
      Oui
    • Conforme à la directive RoHS
      Oui
    • Sans halogène
      Non
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -5…40 °C
    • Température de stockage/transport
      -40…80 °C
    • Commande manuelle possible
      Oui

    Documents

    • Image produit

      Image EPN525 | Hager Afrique

      Image produit EPN525

    • Technique - Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité pour EPN525 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour EPN525

      Declaration

      PDF
      262 KB
    • Technique - Rapport RoHS

      Image Certificat RoHS pour EPN525 du | Hager Afrique

      Certificat RoHS pour EPN525 du

      RoHS declaration EPN525 (english)

      PDF
      33 KB
      Image Certificat RoHS pour EPN525 du | Hager Afrique

      Certificat RoHS pour EPN525 du

      REACH declaration EPN525 (english)

      PDF
      32 KB
    Plus de documentation

    Accessoires optionnels

    Voir plus

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement des câbles
    • Automatisme du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Sécurité
    • Projets références

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

     

    Suivez-nous !

    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Ha­ger Group