Télérupteur 2F 230V • EPN520 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Gestion de l'énergie
  • Gestion de l'éclairage et programmation horaire
  • Télérupteurs
  • Télérupteurs
  • 2F
  • EPN520
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

4
1
EPN521 - Télérupteur 2F 12V
EPN521
Télérupteur 2F 12V
2
EPN523 - Télérupteur 2F 110/127V
EPN523
Télérupteur 2F 110/127V
3
EPN524 - Télérupteur 2F 24V
EPN524
Télérupteur 2F 24V
4
EPN520 - Télérupteur 2F 230V
EPN520
Télérupteur 2F 230V

Télérupteur 2F 230V

EPN520

  • Gestion de l'énergie

Télérupteur 2F 230V EPN520

EAN
3250612369539
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Max. temporisation
    60 s
Modèle
  • Nombre de modules
    1
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    250 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    250 V
  • Tension circuit de commande en CC
    110 V
  • Tension circuit de commande en CA
    230 V
Intensité du courant
  • Intensité de repos
    6 mA
  • Courant assigné nominal
    16 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    63 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    17.5 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Consommation à l'appel
    25 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    2.4 W
Résistance
  • Valeur ohmique nominale de la bobine
    1225 Ω
Endurance
  • Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles
    150000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    500000
Gestion des ampoules fluorescentes
  • Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle
    900 VA
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    1800 W
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,6Nm
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1 / 6mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1,5 / 10mm²
  • Nombre de contacts
    2
  • Type de contact
    2F
  • Type de connexion
    cage à vis
Equipement
  • Type de télérupteur
    électromécanique
Utilisation
  • Durée d'impulsion
    50 ms
Standards
  • Texte norme
    IEC/EN 60669-2
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…40 °C
  • Température de stockage/transport
    -40…80 °C
  • Commande manuelle possible
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image EPN520 | Hager Afrique

    Image produit EPN520

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour EPN520 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour EPN520

    Declaration

    PDF
    262 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour EPN520 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour EPN520 du

    REACH declaration EPN520 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour EPN520 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour EPN520 du

    RoHS declaration EPN520 (english)

    PDF
    33 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour EPN520 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour EPN520

    PDF
    440 KB
    Image Profil Environnemental Produit pour EPN520 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour EPN520

    PDF
    414 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    4
  • 1
    EPN523 - Télérupteur 2F 110/127V
    EPN523
    Télérupteur 2F 110/127V
  • 2
    EPN526 - Télérupteur 2F 48V
    EPN526
    Télérupteur 2F 48V
  • 3
    EPN524 - Télérupteur 2F 24V
    EPN524
    Télérupteur 2F 24V
  • 4
    EPN521 - Télérupteur 2F 12V
    EPN521
    Télérupteur 2F 12V

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group