Télérupteur 1F 230V • EPN510 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Gestion de l'énergie
          • Gestion de l'éclairage et programmation horaire
          • Télérupteurs
          • Télérupteurs
          • 1F
          • EPN510
          Recherches en cours
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          ProduitsAfficher

          Nos produits les plus consultés

          3
          1
          EPN511 - Télérupteur 1F 12V
          EPN511
          Télérupteur 1F 12V
          2
          EPN501 - Télérupteur 1F 48V
          EPN501
          Télérupteur 1F 48V
          3
          EPN510 - Télérupteur 1F 230V
          EPN510
          Télérupteur 1F 230V
          Image  EPN510 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EPN510 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EPN510 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EPN510 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Télérupteur 1F 230V

          EPN510

          Image  EPN510 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EPN510 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EPN510 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EPN510 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Gestion de l'énergie

          Télérupteur 1F 230V EPN510

          EAN
          3250612369614
          Conditionnement
          12 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Fonctions
          • Max. temporisation
            60 s
          Modèle
          • Nombre de modules
            1
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            250 V
          • Fréquence assignée
            50/60 Hz
          Tension
          • Tension assignée d'isolement
            250 V
          • Tension circuit de commande en CC
            110 V
          • Tension circuit de commande en CA
            230 V
          Intensité du courant
          • Intensité de repos
            6 mA
          • Courant assigné nominal
            16 A
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            63 mm
          • Hauteur produit installé
            83 mm
          • Largeur produit installé
            17.5 mm
          Fréquence
          • Fréquence
            50 à 60 Hz
          Puissance
          • Consommation à l'appel
            25 VA
          • Puissance dissipée totale sous IN
            1.2 W
          Résistance
          • Valeur ohmique nominale de la bobine
            1225 Ω
          Endurance
          • Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles
            150000
          • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
            500000
          Gestion des ampoules fluorescentes
          • Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle
            900 VA
          Gestion des ampoules incandescentes
          • P max. avec lampes à incandescence
            1800 W
          Installation, montage
          • Couple de serrage
            1,6Nm
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            1 / 6mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            1,5 / 10mm²
          • Nombre de contacts
            1
          • Type de contact
            1F
          • Type de connexion
            cage à vis
          Equipement
          • Type de télérupteur
            électromécanique
          Utilisation
          • Durée d'impulsion
            50 ms
          Standards
          • Texte norme
            IEC/EN 60669-2
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -5…40 °C
          • Température de stockage/transport
            -40…80 °C
          • Commande manuelle possible
            Oui

          Documents

          • Image produit

            Image EPN510 | Hager Afrique

            Image produit EPN510

          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour EPN510 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour EPN510

            Declaration

            PDF
            262 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour EPN510 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour EPN510 du

            RoHS declaration EPN510 (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour EPN510 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour EPN510 du

            REACH declaration EPN510 (english)

            PDF
            32 KB
          • Technique - Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour EPN510 | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour EPN510

            PDF
            440 KB
            Image Profil Environnemental Produit pour EPN510 | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour EPN510

            PDF
            414 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            3
          • 1
            EPN501 - Télérupteur 1F 48V
            EPN501
            Télérupteur 1F 48V
          • 2
            EPN513 - Télérupteur 1F 24V
            EPN513
            Télérupteur 1F 24V
          • 3
            EPN511 - Télérupteur 1F 12V
            EPN511
            Télérupteur 1F 12V

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group