Contact auxiliaire EP071
EAN
3250612360710
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules0.5
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue250 V
Tension
-
Tension assignée d'isolement250 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal2 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé58 mm
-
Hauteur produit installé85 mm
-
Largeur produit installé8.75 mm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN0.4 W
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1 / 4mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1 / 6mm²
-
Nombre de contacts2
-
Type de contact1O+1F
-
Type de connexioncage à vis
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EP071
PDF253 KB
Plus de documentation