Relais d interface BT-TBT EN146

EAN
3250612341467
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    1
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    250 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    250 V
  • Tension circuit de commande en CA
    230 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    5 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    58 mm
  • Hauteur produit installé
    85 mm
  • Largeur produit installé
    17.5 mm
Puissance
  • Consommation à l'appel
    5 VA
  • Consommation de maintien
    5 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    2 W
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    0,5 / 4mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1 / 6mm²
  • Nombre de contacts
    1
  • Type de contact
    1 inverseur
  • Section de raccordement en câble rigide pour la commande
    1 / 6 mm²
Plus de documentation