Relais d interface TBT-BT EN145

EAN
3250612341450
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    1
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    250 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    250 V
  • Tension circuit de commande en CC
    10 / 26 V
  • Tension circuit de commande en CA
    10 / 26 V
  • Type de tension de commande 1
    AC
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC1
    5 A
  • Courant Max. pour cos phi 0,6
    5 A
  • Courant assigné nominal
    5 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    58 mm
  • Hauteur produit installé
    85 mm
  • Largeur produit installé
    17.5 mm
Puissance
  • Consommation à l'appel
    2 VA
  • Consommation de maintien
    2 VA
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    0,5 / 4mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1 / 6mm²
  • Nombre de contacts
    1
  • Type de contact
    1 inverseur
  • Section de raccordement en câble rigide pour la commande
    1 / 6 mm²
Equipement
  • Nombre de contacts à ouverture
    0
  • Nombre de contacts à fermeture
    0
  • Nombre de contacts inverseurs
    1

Documents

Plus de documentation