Minuterie multifonction EMN005
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules1
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue195 / 230 / 253 V
Tension
-
Tension circuit de commande en CA230 V
Intensité du courant
-
Courant assigné d'emploi en AC116 A
-
Intensité de repos100 mA
-
Courant assigné nominal16 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé64 mm
-
Longueur64 mm
-
Largeur produit installé17.5 mm
Puissance
-
Puissance max. avec tubes fluo non compensés3600 VA
-
Puissance consommée1 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN2 W
-
Puissance dissipée par la commande0.25 W
Alimentation
-
Tension d'alimentation230 V
Gestion des ampoules fluorescentes
-
Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle1000 VA
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence2300 W
Installation, montage
-
Type de montagerail DIN
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1 / 6mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 10mm²
-
Type de bornier3 et 4 fils
-
Nombre de contacts1
-
Type de contact1F
Configuration
-
Plage de temporisation30s / 10min
Equipement
-
Temps de préavis40 s
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…55 °C
-
Température de stockage/transport-20…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EMN005
Declaration
PDF127 KB
Plus de documentation