Minuterie simple temporisation • EMN001 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Gestion de l'énergie
          • Gestion de l'éclairage et programmation horaire
          • Minuteries et déconnecteurs de réseau
          • Minuteries
          • Minuterie simple temporisation
          • EMN001
          Image  EMN001 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EMN001 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EMN001 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EMN001 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EMN001 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EMN001 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Minuterie simple temporisation

          EMN001

          Image  EMN001 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EMN001 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EMN001 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EMN001 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EMN001 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EMN001 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Gestion de l'énergie

          Minuterie simple temporisation EMN001

          EAN
          3250612339969
          Conditionnement
          6 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Fonctions
          • Commutateur
            avec commutateur pour marche permanente / automatique
          Modèle
          • Type de commutation
            contact normalement ouvert
          • Nombre de modules
            1
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            230 V
          • Fréquence assignée
            50/60 Hz
          Tension
          • Tension circuit de commande en CA
            230 V
          • Tension de service
            230 V~
          Intensité du courant
          • Courant assigné d'emploi en AC1
            16 A
          • Intensité de repos
            100 mA
          • Courant assigné nominal
            16 A
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            64 mm
          • Longueur
            64 mm
          • Largeur produit installé
            17.5 mm
          • Largeur
            1 modules
          Puissance
          • Puissance max. avec tubes fluo non compensés
            3600 VA
          • Puissance consommée
            1 VA
          • Puissance dissipée totale sous IN
            2 W
          • Puissance dissipée par la commande
            0.25 W
          Alimentation
          • Tension d'alimentation
            230 V
          Gestion des ampoules fluorescentes
          • Lampes fluorescentes
            max. 3600 VA
          • Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle
            1000 VA
          • Lampes fluorescentes à compensation parallèle
            1000 VA
          Gestion des ampoules incandescentes
          • P max. avec lampes à incandescence
            2300 W
          • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
            max. 2300 W
          Installation, montage
          • Type de montage
            rail DIN
          • Mode de montage
            pour un montage sur rail DIN
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            1 / 6mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            1,5 / 10mm²
          • Section de conducteur (flexible)
            1…6 mm²
          • Section de conducteur (rigide)
            1.5…10 mm²
          • Type de bornier
            3 et 4 fils
          • Nombre de contacts
            1
          • Type de contact
            1F
          • Type de raccordement
            avec bornes à vis
          • Raccordement
            pour câblage à 3 et 4 conducteurs (détection automatique)
          • Type de connexion
            cage à vis
          Configuration
          • Plage de temporisation
            30s / 10min
          • Durée de commutation, réglable
            30 s…10 mn
          Equipement
          • silencieux
            très silencieux
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -10…55 °C
          • Température de stockage/transport
            -20…60 °C

          Documents

          • Image produit

            Image EMN001 | Hager Afrique

            Image produit EMN001

          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour EMN001 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour EMN001

            Declaration

            PDF
            127 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour EMN001 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour EMN001 du

            REACH declaration EMN001 (english)

            PDF
            103 KB
            Image Certificat RoHS pour EMN001 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour EMN001 du

            RoHS declaration EMN001 (english)

            PDF
            103 KB
          Plus de documentation

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group