Adapteur EK-ATEHA blanc EK40040839016
EAN
4012740017466
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur de goulotte70 mm
-
Largeur de goulotte40 mm
Porte, couvercle
-
Couvercle avec jointNon
Matières
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
Accessoires inclus
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
Résistance au chocIK07
Température
-
Température ambiante-5…65 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EK40040839016
PDF116 KB -
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour EK40040839016
PDF718 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EK40040839016
Declaration
PDF21 KBDéclaration UE de conformité pour EK40040839016
Declaration
PDF48 KBDéclaration UE de conformité pour EK40040839016
Declaration
PDF51 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EK40040839016 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour EK40040839016 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation