Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.EK 40x40mm blanc EK4004079016
EAN
4012740017435
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur de goulotte40 mm
-
Largeur de goulotte40 mm
-
Hauteur40 mm
-
Largeur40 mm
Matières
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
Résistance au chocIK07
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EK4004079016
Declaration
PDF51 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EK4004079016 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour EK4004079016 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation