Moulure d'angle tehalit.EK 40x40mm blanc pure, l=2,5m EK4004009010
EAN
4012740829106
Conditionnement
40 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur de goulotte40 mm
-
Longueur2500 mm
-
Largeur de goulotte40 mm
Capacité
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)4
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Câble
-
Section intérieure / utile800 mm²
Equipement
-
Nombre de cloisons clipsables0
-
Nombre de compartiments2
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK07
Température
-
Température ambiante5…65 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EK4004009010
Declaration
PDF51 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EK4004009010 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour EK4004009010 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation