Kit cache bornes pour programmateur format 3 modules EH901
EAN
3250612289011
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé125 mm
-
Hauteur produit installé35 mm
-
Largeur produit installé175 mm