Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24heures + 7 jours avec réserve EH191

EAN
3250612281916
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Nombre de canaux en fonctionnement
    1
  • Cycles de commutation
    min. 50000
  • Commutateur
    avec commutateur pour Arrêt/Automatique/Marche
  • Réserve de marche
    ≈ 200 h
Modèle
  • Nombre de modules
    5
Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension de service
    230 V~
Intensité du courant
  • Courant Max. pour cos phi 0,6
    3 A
  • Courant de commutation à cos φ = 0,6
    max. 3 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    60 mm
  • Hauteur produit installé
    90 mm
  • Largeur produit installé
    90 mm
  • Largeur
    5 modules
Puissance
  • Puissance consommée
    0.5 VA
  • Puissance absorbée (fonctionnement)
    0.5 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1 W
  • Pertes en puissance à pleine charge
    ≈ 1 W
  • Puissance dissipée par la commande
    0.5 W
Mesures
  • Précision de marche
    ± 1 s/jour
Batterie
  • Pile / Accumulateur
    avec accumulateur intégré pour réserve de marche
  • Temps de charge pour la réserve de marche en heure
    120
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    900 W
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    max. 900 W
Installation, montage
  • Type de montage
    rail DIN
  • Mode de montage
    pour un montage sur rail DIN
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1 / 4mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1 / 4mm²
  • Section de conducteur (flexible)
    1…4 mm²
  • Section de conducteur (rigide)
    1…4 mm²
  • Nombre de contacts
    1
  • Type de contact
    1 inverseur
  • Contact
    avec contact de commutation libre de potentiel
Configuration
  • Nombre de pas de programmes
    96
  • Changement été / hiver
    manuel
  • Finesse de programmation
    15 / 120 mn
  • Type de programmateur
    analogique
  • Cycles de programme
    Cycles des programmes: 24 heures + 7 jours
  • Cycle de programmation
    24H + 7J
  • Réglage
    Réglage via un disque de commutation journalier et hebdomadaire
Equipement
  • Nombre de voies
    1
  • Nombre de périodes de commutation pour marche/arrêt
    96
  • Réserve de marche
    150 h
  • Cycles de commutation à cos φ = 0,6
    min. 20000
Utilisation
  • Cycle
    journalier
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…55 °C
  • Précision de marche
    1
  • Température de stockage/transport
    -10…55 °C