Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 7 jours 6-24V avec réserve EH171A

EAN
3250612289721
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    rail DIN
Modèle
  • Nombre de modules
    3
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    6 / 24 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    65 mm
  • Hauteur produit installé
    90 mm
  • Largeur produit installé
    54 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0.5 W
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    900 W
Connexion
  • Type de raccordement
    avec bornes à vis
Configuration
  • Changement été / hiver
    manuel
  • Finesse de programmation
    120 mn
  • Type de programmateur
    analogique
  • Cycle de programmation
    1x7J
Equipement
  • Nombre de voies
    1
  • Réserve de marche
    200 h
Utilisation
  • Cycle
    hebdomadaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…50 °C
  • Précision de marche
    1
  • Température de stockage/transport
    -20…70 °C