Interface USB pour programmation des clés (IH, horloge astro, GE) EG003U
EAN
3250612279852
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Confectionnéconfectionné, avec câble de raccordement USB type B
Compatibilité
-
Compatible avecEG103x, EG203x, EG493E, EG403E, EG293B
Dimensions
-
Dimensions (LLxllxhh)92 x 80 x 26 mm
Matières
-
Couleur indépendant des lignes designgris
Logiciel
-
Configuration minimale requise du PC d'exploitationWindows XP; Windows Vista; Windows Seven
Conditions d'utilisation
-
Température de service0…40 °C
-
Température de stockage/transport-10…60 °C
Documents
Plus de documentation