Interrupteur crépusculaire 1 voie avec cellule saillie EEN100
EAN
3250617579308
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules1
Commandes & indicateurs
-
Contact à poussoir de présenceNon
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
Tension
-
Tension de service230 V~ +10%/-15%
Intensité du courant
-
Courant Max. pour cos phi 0,610 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé65 mm
-
Hauteur produit installé83 mm
-
Largeur produit installé17.8 mm
Fréquence
-
Plage de fréquence50…60 Hz
Longueur
-
Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur100m
Puissance
-
Lampes fluorescentes compensées duo1000 W
-
Puissance max. avec tubes fluo non compensés1000 VA
-
Puissance consommée0.331 VA
-
Puissance absorbée (fonctionnement)300 mW
-
Puissance éclairage incandescent2300 W
-
Puissance dissipée totale sous IN0.3 W
-
Puissance dissipée par la commande0.3 W
-
Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé parallèle200 W
-
Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé série1000 W
Endurance
-
Endurance éléctrique avec éclairage incandescent en nombre de cycles7500
-
Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles50000
-
Endurance éléctrique avec éclairage fluorescent compensé en nombre de parallèle4000
-
Endurance éléctrique avec éclairage fluo compensé en nombre de cycles série7500
Alimentation
-
Tension d'alimentation230 V
Gestion de l'éclairage
-
Plage de mesure de luminosité5 / 2000 Lux
Gestion des ampoules fluorescentes
-
Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle1000 VA
-
P max. avec tubes fluo duo comp. série1000 W
-
Lampes fluorescentes à compensation parallèle1000 W
-
Lampes fluorescentes non compensées1000 W
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence2300 W
Installation, montage
-
Type de montagerail DIN
-
Mode de montagepour un montage sur rail DIN ; Sonde à monter en saille pour montage mural et en plafond
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1,5 / 6mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 6mm²
-
Nombre de contacts1
-
Type de contactlibre de potentiel
-
Type de raccordementavec bornes à vis
Configuration
-
Temporisation à l'enclenchement60 s
-
Temporisation au déclenchement80 s
-
RéglageTemporisation d'activation et de désactivation réglable en continu via le potentiomètre
Equipement
-
LuminositéValeur de luminosité d'activation et de désactivation réglable individuellement
-
Sans potentielavec contact NO libre de potentiel
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Identification
-
Gamme design principaleÉLECTRONIQUE
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EEN100
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EEN100
Declaration
PDF127 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EEN100 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour EEN100 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation