Lampe de secours débrochable • EE960 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Puissance, commande et signalisation
  • Eclairage de secours, télécommandes
  • Eclairage de secours
  • Lampes de secours débrochable
  • EE960
Image  EE960 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  EE960 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Lampe de secours débrochable

EE960

Image  EE960 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  EE960 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Lampe de secours débrochable EE960

EAN
3250612259601
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    3
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Tension nominale
    230 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Type de tension d'entrée
    AC
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    51 mm
  • Hauteur produit installé
    70 mm
  • Longueur
    51 mm
  • Largeur produit installé
    54 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1 W
Batterie
  • Temps de recharge maxi des batteries
    30 h
Alimentation
  • Tension d'alimentation
    230 V
Gestion de l'éclairage
  • Autonomie pour une lampe
    90 mn
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    1 W
Installation, montage
  • Type de montage
    rail DIN
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1 / 6mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1,5 / 10mm²
  • Type de connexion
    Fixation par serrage/vissage
Equipement
  • Nombre de blocs télécommandables
    0
  • Commutateur marche/arrêt
    Non
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    0…40 °C
  • Température de stockage/transport
    -5…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image EE960 | Hager Afrique

    Image produit EE960

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour EE960 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour EE960

    Lampe de secours EE960

    PDF
    447 KB
    Image Notice d'instruction pour EE960 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour EE960

    PDF
    567 KB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour EE960 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour EE960

    Declaration

    PDF
    118 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour EE960 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour EE960 du

    RoHS declaration EE960 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour EE960 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour EE960 du

    REACH declaration EE960 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group