Commande 60 blocs éclairage sécurité • EE905 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Puissance, commande et signalisation
          • Eclairage de secours, télécommandes
          • Télécommandes
          • Télécommandes pour blocs d'éclairage de sécurité
          • EE905
          Image  EE905 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EE905 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Commande 60 blocs éclairage sécurité

          EE905

          Image  EE905 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EE905 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Commande 60 blocs éclairage sécurité EE905

          EAN
          3250612259052
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier

          Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Modèle
          • Nombre de modules
            4
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            230 V
          • Tension nominale
            230 V
          • Fréquence assignée
            50 Hz
          Tension
          • Type de tension d'entrée
            AC
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            65 mm
          • Hauteur produit installé
            85 mm
          • Longueur
            65 mm
          • Largeur produit installé
            70 mm
          Puissance
          • Puissance dissipée totale sous IN
            3 W
          • Puissance dissipée par la commande
            0.8 W
          Batterie
          • Temps de recharge maxi des batteries
            30 h
          Matières
          • Matière
            matière plastique
          Gestion de l'éclairage
          • Autonomie pour une lampe
            30 mn
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            1 / 6mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            1,5 / 10mm²
          Equipement
          • Nombre de blocs télécommandables
            60
          • Commutateur marche/arrêt
            Non
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -10…40 °C
          • Température de stockage/transport
            -20…80 °C

          Documents

          • Image produit

            Image EE905 | Hager Afrique

            Image produit EE905

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour EE905 | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour EE905

            PDF
            769 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            1
          • 1
            EE910 - Commande 120 blocs éclairage sécurité
            EE910
            Commande 120 blocs éclairage sécurité

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group