Interrupteur crép. compact basic • EE701 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Gestion de l'énergie
  • Gestion de l'éclairage et programmation horaire
  • Interrupteurs horaires
  • Interrupteurs crépusculaires
  • 1 voie non modulaire
  • EE701
Image  EE701 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  EE701 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  EE701 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  EE701 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  EE701 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  EE701 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  EE701 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  EE701 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  EE701 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Interrupteur crépusculaire compact basic 8A

EE701

Image  EE701 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  EE701 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  EE701 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  EE701 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  EE701 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  EE701 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  EE701 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  EE701 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  EE701 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Gestion de l'énergie

Interrupteur crépusculaire compact basic 8A EE701

EAN
3250612257010
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    en saillie
Modèle
  • Nombre de modules
    2
Commandes & indicateurs
  • Contact à poussoir de présence
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension de service
    230 V~ +10%/-15%
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC1
    8 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    42.5 mm
  • Hauteur produit installé
    95 mm
  • Longueur
    80 mm
  • Largeur produit installé
    42.5 mm
Puissance
  • Puissance max. avec tubes fluo non compensés
    400 VA
  • Transformateurs conventionnels
    750 VA
  • Transformateurs électroniques
    750 W
Alimentation
  • Tension d'alimentation
    230 V
Détection
  • Tension de fonctionnement du capteur
    230 V
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
Gestion de l'éclairage
  • Plage de mesure de luminosité
    10 / 30 Lux
  • Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)
    8 x 58 W
Gestion des ampoules fluorescentes
  • Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle
    1000 VA
  • P max. avec tubes fluo duo comp. série
    400 W
  • Lampes fluocompactes
    12 x 20 W
  • Lampes fluorescentes non compensées
    1000 W
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    1000 W
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    1000 W
Installation, montage
  • Type de montage
    saillie
  • Mode de montage
    pour montage mural et sur mât ; avec collier pour fixation sur mât ; montage possible sur boîte d'encastrement
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1 / 4mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1 / 4mm²
  • Section de conducteur
    1…4 mm²
  • Nombre de contacts
    1
  • Type de contact
    1F
  • Type de raccordement
    avec bornes à vis
Configuration
  • Temporisation à l'enclenchement
    40 s
  • Temporisation au déclenchement
    120 s
Equipement
  • Luminosité
    Valeur de luminosité d'activation et de désactivation prédéfinie de manière fixe
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de stockage/transport
    -30…60 °C
Identification
  • Gamme design principale
    ÉLECTRONIQUE

Documents

  • Image produit

    Image EE701 | Hager Afrique

    Image produit EE701

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour EE701 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour EE701

    PDF
    2 MB
  • Informations techniques

    Image  | Hager Afrique
    PDF
    361 KB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour EE701 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour EE701

    PDF
    312 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour EE701 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour EE701

    PDF
    350 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour EE701 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour EE701

    Declaration

    PDF
    106 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour EE701 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour EE701 du

    RoHS declaration EE701 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour EE701 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour EE701 du

    REACH declaration EE701 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    EE702 - Interrupteur crépusculaire compact évolué 16A
    EE702
    Interrupteur crépusculaire compact évolué 16A

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group