Lampe LED avec détecteur IR 15W • EE610 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Gestion de l'énergie
          • Gestion de l'éclairage et programmation horaire
          • Détecteurs de mouvement et de présence
          • Détecteurs de mouvement pour l'extérieur
          • Détecteurs à LED
          • EE610
          Image  EE610 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EE610 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EE610 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EE610 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Lampe LED avec détecteur infraRouge 15W Blanc

          EE610

          Image  EE610 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EE610 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EE610 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EE610 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Gestion de l'énergie

          Lampe LED avec détecteur infraRouge 15W Blanc EE610

          EAN
          3250617579391
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Fonctions
          • Mode de service
            avec fonctionnement de test
          Principales caractéristiques électriques
          • Fréquence assignée
            50/60 Hz
          Tension
          • Tension de service
            230 V AC
          • Tension de service
            230 V~
          Dimensions
          • Hauteur de montage
            max. 4 m
          • Hauteur de montage recommandée
            2 m
          Puissance
          • Puissance éclairage halogène 230V
            175 W
          • Puissance éclairage incandescent
            60 W
          Mesures
          • Zone de détection, semi-ovale
            ≈ 10 x 12 m
          Portée
          • Portée maxi
            12m
          • Portée frontale
            ≈ 12 m
          • Portée latérale
            ≈ 10 m
          Alimentation
          • Tension d'alimentation
            230 V AC
          Détection
          • Angle de détection
            140 °
          • Angle de détection
            140 °
          • Distance de détection frontale
            12 m
          • Distance de détection latérale
            6 m
          Matières
          • Couleur RAL
            RAL 9010 - Blanc pur
          Gestion de l'éclairage
          • Luminosité de déclenchement, réglable
            ≈ 5…1000 lx
          • Plage de mesure de luminosité
            5 / 1000 Lux
          • Flux lumineux
            1100 lm
          Gestion de l'éclairage LED
          • Puissance LED
            15 W
          Gestion des ampoules incandescentes
          • Ampoules à incandescence 230 V
            60 W
          Installation, montage
          • Hauteur de montage maximum
            4 m
          • Mode de montage
            pour montage mural ; avec adaptateur de montage ; pour fixation par vissage ; avec protection de démontage
          Connexion
          • Section de conducteur
            1.5…2.5 mm²
          • Type de bornier
            1,5 à 2,5 mm²
          • Type de raccordement
            avec bornes à vis
          Câble
          • Câble
            avec entrée de câble
          Configuration
          • Sensibilité réglable
            Oui
          • Plage de temporisation
            5s / 15min
          • Durée de commutation, réglable
            5 s…15 mn
          • Réglage
            avec potentiomètres pour le réglage de la luminosité de déclenchement et de la durée de commutation sans démontage ; autres possibilités de réglage via la télécommande IP (non comprise dans la livraison)
          Eléments fournis
          • Composant
            avec matériel de fixation
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -25…50 °C
          • Température de stockage/transport
            -30…70 °C
          • Consommation énergétique
            Économie d'énergie par l'activation/la désactivation de l'éclairage en fonction de la luminosité
          Identification
          • Applications
            Détecteurs de mouvement
          • Gamme design principale
            DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

          Documents

          • Image produit

            Image EE610 | Hager Afrique

            Image produit EE610

          • Mode d'emploi

            Image Notice d'instruction pour EE610 | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour EE610

            PDF
            7 MB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour EE610 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour EE610 du

            RoHS declaration EE610 (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour EE610 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour EE610 du

            REACH declaration EE610 (english)

            PDF
            32 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group