Interrupteur crépusculaire 2 voies cascadable +cellule EE003 EE203
EAN
3250612252039
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationrail DIN
Modèle
-
Nombre de modules4
Commandes & indicateurs
-
Contact à poussoir de présenceNon
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
-
Fréquence assignée50 Hz
Intensité du courant
-
Courant assigné d'emploi en AC116 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé58 mm
-
Hauteur produit installé85 mm
-
Longueur58 mm
-
Largeur produit installé71 mm
Fréquence
-
Plage de fréquence50 Hz
Longueur
-
Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur50m
Puissance
-
Puissance max. avec tubes fluo non compensés2000 VA
-
Puissance consommée1.5 VA
-
Puissance éclairage incandescent0 / 2300 W
-
Puissance dissipée totale sous IN2 W
-
Puissance dissipée par la commande0.3 W
-
Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé parallèle1000 W
-
Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé série3600 W
Endurance
-
Endurance éléctrique avec éclairage incandescent en nombre de cycles48000
-
Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles50000
-
Endurance éléctrique avec éclairage fluorescent compensé en nombre de parallèle48000
Alimentation
-
Tension d'alimentation230 V
Gestion de l'éclairage
-
Plage de mesure de luminosité2 / 20000 Lux
Gestion des ampoules fluorescentes
-
Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle1000 VA
-
P max. avec tubes fluo duo comp. série1000 W
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence2300 W
Installation, montage
-
Type de montagerail DIN
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1 / 6mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 10mm²
-
Nombre de contacts2
-
Type de contact1F
Configuration
-
Temporisation à l'enclenchement0 s
-
Temporisation au déclenchement0 s
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service0…45 °C
-
Température de stockage/transport-20…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EE203
PDF1 MBNotice d'instruction pour EE203
PDF1 MB
Plus de documentation