Interrupteur crépusculaire 2 voies + cellule EE003 EE201

EAN
3250612252015
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .


Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    rail DIN
Modèle
  • Nombre de modules
    4
Commandes & indicateurs
  • Contact à poussoir de présence
    Oui
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC1
    16 A
  • Courant Max. pour cos phi 0,6
    16 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    65 mm
  • Hauteur produit installé
    85 mm
  • Longueur
    58 mm
  • Largeur produit installé
    71 mm
Fréquence
  • Plage de fréquence
    50 Hz
Puissance
  • Puissance max. avec tubes fluo non compensés
    1000 VA
  • Puissance consommée
    1.5 VA
  • Puissance éclairage incandescent
    0 / 2300 W
  • Puissance dissipée totale sous IN
    2 W
  • Puissance dissipée par la commande
    0.3 W
  • Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé parallèle
    1000 W
  • Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé série
    3600 W
Endurance
  • Endurance éléctrique avec éclairage incandescent en nombre de cycles
    48000
  • Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles
    50000
  • Endurance éléctrique avec éclairage fluorescent compensé en nombre de parallèle
    48000
Alimentation
  • Tension d'alimentation
    230 V
Gestion de l'éclairage
  • Plage de mesure de luminosité
    2 / 20000 Lux
Gestion des ampoules fluorescentes
  • Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle
    200 VA
  • P max. avec tubes fluo duo comp. série
    1000 W
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    2000 W
Installation, montage
  • Type de montage
    rail DIN
Connexion
  • Nombre de contacts
    2
  • Type de contact
    1F
Configuration
  • Temporisation à l'enclenchement
    0 s
  • Temporisation au déclenchement
    0 s
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    0…45 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…60 °C