Interrupteur crépusculaire 2 voies EE200
EAN
3250612252008
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Commutateuravec commutateur pour automatique / test ; avec deux commutateurs MARCHE / ARRÊT / plage de mesure 1/2
Modèle
-
Nombre de modules4
Commandes & indicateurs
-
Contact à poussoir de présenceNon
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
Tension
-
Puissance de coupure max. à250 V AC
-
Tension de service230 V~ +10%/-15%
Intensité du courant
-
Courant assigné d'emploi en AC116 A
-
Courant Max. pour cos phi 0,616 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé65 mm
-
Hauteur produit installé85 mm
-
Longueur58 mm
-
Largeur produit installé71 mm
-
Largeur4 modules
Fréquence
-
Plage de fréquence50…60 Hz
Longueur
-
Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur50m
Puissance
-
Puissance max. avec tubes fluo non compensés1000 VA
-
Puissance consommée1.5 VA
-
Puissance absorbée (fonctionnement)1.5 VA
-
Puissance éclairage incandescent0 / 2300 W
-
Puissance dissipée totale sous IN2 W
-
Puissance dissipée par la commande0.3 W
-
Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé parallèle1000 W
-
Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé série3600 W
Endurance
-
Endurance éléctrique avec éclairage incandescent en nombre de cycles48000
-
Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles50000
-
Endurance éléctrique avec éclairage fluorescent compensé en nombre de parallèle48000
Alimentation
-
Tension d'alimentation230 V
Gestion de l'éclairage
-
Plage de mesure de luminosité2 / 20000 Lux
-
Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)1000 W
-
Plage de mesure 2 de luminosité0.2…20 klx
Gestion des ampoules fluorescentes
-
Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle1000 VA
-
P max. avec tubes fluo duo comp. série1000 W
-
Lampes fluocompactes10 x 20 W
-
Lampes fluorescentes à compensation parallèle1000 W
-
Lampes fluorescentes non compensées2000 W
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence2000 W
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V2300 W
Installation, montage
-
Type de montagerail DIN
-
Mode de montagepour un montage sur rail DIN
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1 / 6mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 10mm²
-
Section de conducteur0.5…4 mm²
-
Nombre de contacts2
-
Type de contact2F
-
Type de raccordementavec bornes à vis
-
Contactavec un contact de commutation sans potentiel par canal
-
RaccordementRaccordement pour sonde de luminosité
Câble
-
CâbleLongueur de câble entre l'interrupteur crépusculaire et la sonde de luminosité : max. 50 m ; Longueur de câble entre 2 interrupteurs crépusculaires : max. 50 m
Configuration
-
Temporisation à l'enclenchement30 s
-
Temporisation au déclenchement30 s
-
Réglageavec 2 potentiomètres pour le réglage fin de la luminosité de déclenchement et de la sensibilité
Equipement
-
LuminositéLuminosité à l'allumage réglable au crépuscule
Conditions d'utilisation
-
Température de service0…45 °C
-
Température de stockage/transport-20…60 °C
Identification
-
Gamme design principaleÉLECTRONIQUE
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EE200
PDF1 MB
Plus de documentation