Horloge astronomique 1 voie sur 7 jours + clé EE180
EAN
3250612251803
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Nombre de canaux en fonctionnement1
-
FonctionVerrouillage de la touche au moyen d'une clé de blocage
Modèle
-
Type de commutationinverseur
-
Nombre de modules2
Commandes & indicateurs
-
Fonction du bouton poussoiroui
-
Affichage / Afficheurafficheur LCD avec éclairage
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension de service230 V~ +/- 15%
Intensité du courant
-
Courant assigné d'emploi en AC116 A
-
Courant Max. pour cos phi 0,610 A
-
Courant de commutation à cos φ = 0,6max. 10 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé65 mm
-
Hauteur produit installé85 mm
-
Longueur35 mm
-
Largeur produit installé65 mm
-
Largeur2 modules
Fréquence
-
Plage de fréquence50…60 Hz
Puissance
-
Puissance max. avec tubes fluo non compensés1000 VA
-
Puissance consommée6 VA
-
Puissance éclairage incandescent0 / 2300 W
-
Puissance dissipée totale sous IN2 W
-
Pertes en puissance à pleine charge≈ 2 W
-
Puissance dissipée par la commande0.3 W
-
Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé parallèle400 W
-
Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé série1000 W
Mesures
-
Précision de marche± 1,5 s/jour
Batterie
-
Réserve de marche [an(s)]≈ 5 a
-
Pile / Accumulateuravec une pile de type : LS14250
Alimentation
-
Tension d'alimentation230V +/- 15%
Gestion des ampoules fluorescentes
-
Lampes fluorescentesmax. 1000 VA
-
Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle400 VA
-
P max. avec tubes fluo duo comp. série1000 W
-
Lampes fluorescentes à compensation parallèle400 VA
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence2300 W
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 Vmax. 2300 W
Installation, montage
-
Type de montagerail DIN
-
Mode de montagepour un montage sur rail DIN
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1 / 6mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 10mm²
-
Section de conducteur (flexible)1…6 mm²
-
Section de conducteur (rigide)1…6 mm²
-
Nombre de contacts1
-
Type de contact1 inverseur libre de potentiel
-
Type de raccordementavec bornes à vis
Configuration
-
Nombre de pas de programmes56
-
Changement été / hiverautomatique
-
Finesse de programmation1 mn
-
ProgrammationProgrammation possible sans tension secteur
-
programme astroOui
-
Tempsavec commutation automatique heure été/hiver
Equipement
-
Nombre de voies1
-
Nombre de périodes de commutation pour marche/arrêt56
-
Forçage ON OFF0
-
Réserve de marche5 ans
-
Avec programme cycliqueOui
-
Avec programme vacanceNon
-
Avec programme aléatoireNon
Utilisation
-
Cyclehebdomadaire
Sécurité
-
Clésavec clé de programmation
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…55 °C
-
Précision de marche1,5
-
Température de stockage/transport-20…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EE180
PDF463 KB -
Outil
Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour EE180
ZIP15 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EE180
Declaration
PDF126 KB
Plus de documentation