Inter crépusculaire électroméca 1 voie prog sur 24 heures avec cellule saillie EE110
EAN
3250612251100
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Interrupteurs horairesplus petit intervalle du programme : 15 minutes
-
Commutateuravec commutateur pour automatique / test / MARCHE / ARRÊT permanent
-
Réserve de marche≈ 200 h
Modèle
-
Nombre de modules5
Commandes & indicateurs
-
Contact à poussoir de présenceNon
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension de service230 V~ +10%/-15%
Intensité du courant
-
Courant assigné d'emploi en AC116 A
-
Courant Max. pour cos phi 0,610 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé65 mm
-
Hauteur produit installé85 mm
-
Largeur produit installé88 mm
-
Largeur5 modules
Fréquence
-
Plage de fréquence50…60 Hz
Longueur
-
Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur50m
Puissance
-
Lampes fluorescentes compensées duo1000 W
-
Puissance max. avec tubes fluo non compensés1000 VA
-
Puissance consommée1.5 VA
-
Puissance absorbée (fonctionnement)1.5 VA
-
Puissance éclairage incandescent2000 W
-
Puissance dissipée totale sous IN1.5 W
-
Puissance dissipée par la commande0.3 W
-
Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé parallèle200 W
-
Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé série1000 W
Endurance
-
Endurance éléctrique avec éclairage incandescent en nombre de cycles7500
-
Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles50000
-
Endurance éléctrique avec éclairage fluorescent compensé en nombre de parallèle4000
-
Endurance éléctrique avec éclairage fluo compensé en nombre de cycles série7500
Mesures
-
Précision de marche± 6 min/an
Batterie
-
Temps de charge pour la réserve de marche en heure70
Alimentation
-
Tension d'alimentation230 V
Gestion de l'éclairage
-
Plage de mesure de luminosité5 / 2000 Lux
Gestion des ampoules fluorescentes
-
Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle200 VA
-
P max. avec tubes fluo duo comp. série1000 W
-
Lampes fluorescentes à compensation parallèle200 W
-
Lampes fluorescentes non compensées1000 W
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDavec LED d'état
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence2000 W
-
Ampoules à incandescence 230 V2000 W
-
Ampoules halogènes 230 V1000 W
Installation, montage
-
Type de montagerail DIN
-
Mode de montagepour un montage sur rail DIN ; Sonde à monter en saille pour montage mural et en plafond
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple0,5 / 4mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0,5 / 4mm²
-
Section de conducteur (flexible)0.5…4 mm²
-
Section de conducteur (rigide)0.5…4 mm²
-
Nombre de contacts1
-
Type de contact1 inverseur
-
Type de raccordementavec bornes à vis
-
RaccordementRaccordement pour sonde de luminosité
Câble
-
CâbleLongueur de câble entre l'interrupteur crépusculaire et la sonde de luminosité : max. 50 m
Configuration
-
Temporisation à l'enclenchement15 s
-
Temporisation au déclenchement60 s
-
Finesse de programmation15 mn
-
RéglageLe potentiomètre permet de modifier la luminosité
-
TempsHorloge journalière
Equipement
-
Réserve de marche200 h
-
LuminositéLuminosité à l'allumage réglable au crépuscule
-
Sans potentielavec contact inverseur libre de potentiel
Utilisation
-
Cyclejournalier
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…50 °C
-
Précision de marche6 mn / an
-
Température de stockage/transport-20…60 °C
Identification
-
Gamme design principaleÉLECTRONIQUE
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour EE110
LEAFLET XP1_EE110_6LE002825A
PDF1 MBNotice d'instruction pour EE110
PDF1 MBNotice d'instruction pour EE110
Interrupteur crepusculaire programmable EE110 04011
PDF2 MB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EE110 du
REACH declaration EE110 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour EE110 du
RoHS declaration EE110 (english)
PDF103 KB
Plus de documentation