Compteur monophasé direct 40A 1M S0 MID ECP140D
EAN
3250612231362
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles2 P
Fonctions
-
Classe de précisionB
-
Type de tarif gérétarif simple
Modèle
-
Nombre de modules1
Compatibilité
-
Adapté àachat / vente
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue92 / 276 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Tension maxi d'utilisation300 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs6 kV
Intensité du courant
-
Courant minimum de fonctionnement0.02 A
-
Courant de fonctionnement0.02 / 40 A
-
Courant assigné nominal40 A
-
Courant de référence5 A
-
I max du circuit de mesure40 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé60 mm
-
Hauteur produit installé92 mm
-
Largeur produit installé18 mm
Puissance
-
Puissance consommée2 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN1 W
-
Plage Impulsion/KWh1000 Imp/kWh
Spécifications électriques
-
Type d'émetteur d'impulsionélectrique
Mesures
-
Plage de mesure de la fréquence45 à 65 Hz
-
Type d'appareil de mesureélectronique
-
Principe de mesuremesure directe
Alimentation
-
Tension d'alimentation230V ± 20%
Installation, montage
-
Couple de serrage1Nm
-
Type de montagerail DIN
Connexion
-
Section de racordement en entrée de comptage16 mm²
-
Section de racordement en sortie de comptage16 mm²
Configuration
-
Poids de l'impulsion100 Wh
Equipement
-
Type d'afficheurLCD
-
Type de compteur électroniquecompteur monophasé
Utilisation
-
Durée d'impulsion100 ms
Standards
-
Texte normeEN 50470-1 / 3 ; IEC 62053-21 / 23 ; IEC 61557-12
-
Produit certifiéMID (directive appareillage de mesure)
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…55 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Altitude2000 m
-
Température de stockage/transport-25…70 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour ECP140D
PDF777 KBNotice d'instruction pour ECP140D
PDF1 MBNotice d'instruction pour ECP140D
PDF1 MBNotice d'instruction pour ECP140D
PDF1 MBNotice d'instruction pour ECP140D
PDF1 MBNotice d'instruction pour ECP140D
PDF1 MBNotice d'instruction pour ECP140D
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour ECP140D
PDF244 KBDéclaration UE de conformité pour ECP140D
PDF245 KBDéclaration UE de conformité pour ECP140D
EU Declaration of Conformity
PDF451 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour ECP140D
PDF430 KB
Plus de documentation