Compteur tri direct 80A 4M MBUS MID • ECM380D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Gestion de l'énergie
  • Comptage et mesure
  • Comptage et mesure
  • Compteurs d'énergie
  • Compteurs triphasés direct 80 A
  • ECM380D
Image  ECM380D du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  ECM380D du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  ECM380D du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Compteur triphasé direct 80A 4M MBUS MID

ECM380D

Image  ECM380D du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  ECM380D du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  ECM380D du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Gestion de l'énergie

Compteur triphasé direct 80A 4M MBUS MID ECM380D

EAN
3250612231348
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système bus
    M-BUS
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Type de pôles
    3P+N
Fonctions
  • Classe de précision
    B
  • Type de tarif géré
    T1...T2 (230V AC) / T1...T2 M-BUS
Modèle
  • Nombre de modules
    4
Compatibilité
  • Adapté à
    achat / vente
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    92 / 480 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension maxi d'utilisation
    300 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
Intensité du courant
  • Courant minimum de fonctionnement
    0.015 A
  • Courant de fonctionnement
    0.015 / 80 A
  • Courant assigné nominal
    80 A
  • Courant de référence
    5 A
  • I max du circuit de mesure
    80 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    60 mm
  • Hauteur produit installé
    92 mm
  • Largeur produit installé
    72 mm
Puissance
  • Puissance consommée
    2 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0.6 W
Spécifications électriques
  • Type d'émetteur d'impulsion
    optique
Mesures
  • Plage de mesure de la fréquence
    45 à 65 Hz
  • Type d'appareil de mesure
    électronique
  • Principe de mesure
    mesure directe
Alimentation
  • Tension d'alimentation
    400V ± 20%
Installation, montage
  • Couple de serrage
    2Nm
  • Type de montage
    rail DIN
Connexion
  • Section de racordement en entrée de comptage
    33 mm²
  • Section de racordement en sortie de comptage
    33 mm²
Equipement
  • Type d'afficheur
    LCD rétro-éclairé
  • Modèle tarifaire
    Externa
  • Type de compteur électronique
    compteur 4 fils
Standards
  • Texte norme
    EN 50470-1 / 3 ; IEC 62053-21 / 23 ; IEC 61557-12
  • Produit certifié
    MID (directive appareillage de mesure)
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…55 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Altitude
    2000 m
  • Température de stockage/transport
    -25…70 °C

Documents

  • Image produit

    Image ECM380D | Hager Afrique

    Image produit ECM380D

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour ECM380D | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour ECM380D

    Installer leaflet ECM380D

    PDF
    2 MB
    Image Notice d'instruction pour ECM380D | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour ECM380D

    Installer leaflet ECM380D

    PDF
    2 MB
    Image Notice d'instruction pour ECM380D | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour ECM380D

    Installer leaflet ECM380D

    PDF
    2 MB
    Image Notice d'instruction pour ECM380D | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour ECM380D

    Installer leaflet ECM380D

    PDF
    2 MB
    Image Notice d'instruction pour ECM380D | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour ECM380D

    Installer leaflet ECM380D

    PDF
    2 MB
    Image Notice d'instruction pour ECM380D | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour ECM380D

    Installer leaflet ECM380D

    PDF
    2 MB
    Image Notice d'instruction pour ECM380D | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour ECM380D

    PDF
    1 MB
  • Annexe produit

    Image Annexe notice pour ECM380D | Hager Afrique

    Annexe notice pour ECM380D

    XLS
    187 KB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour ECM380D | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour ECM380D

    EU Declaration of Conformity

    PDF
    464 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour ECM380D | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour ECM380D

    Declaration

    PDF
    54 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour ECM380D | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour ECM380D

    Declaration

    PDF
    245 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour ECM380D du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ECM380D du

    REACH-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour ECM380D du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ECM380D du

    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour ECM380D | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour ECM380D

    PDF
    434 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    3
  • 1
    ECP380D - Compteur triphasé direct 80A 4M S0 MID
    ECP380D
    Compteur triphasé direct 80A 4M S0 MID
  • 2
    ECR380D - Compteur triphasé direct 80A 4M MODBUS MID
    ECR380D
    Compteur triphasé direct 80A 4M MODBUS MID
  • 3
    ECA380D - Compteur triphasé direct 80A 4M AGARDIO MID
    ECA380D
    Compteur triphasé direct 80A 4M AGARDIO MID

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group