Compteur tri direct 125A 6M AGARDIO MID • ECA310D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Gestion de l'énergie
          • Comptage et mesure
          • Comptage et mesure
          • Compteurs d'énergie
          • Compteurs triphasés direct 125 A
          • ECA310D
          Image  ECA310D du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  ECA310D du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  ECA310D du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Compteur triphasé direct 125A 6M AGARDIO MID

          ECA310D

          Image  ECA310D du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  ECA310D du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  ECA310D du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Gestion de l'énergie

          Compteur triphasé direct 125A 6M AGARDIO MID ECA310D

          EAN
          3250612231270
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Système bus
            MODBUS
          • Nombre de pôles
            4 P
          • Type de pôles
            3P+N
          Fonctions
          • Classe de précision
            B
          • Type de tarif géré
            T1...T2 (230V AC) / T1...T8 Modbus
          Modèle
          • Nombre de modules
            6
          Compatibilité
          • Adapté à
            achat / vente
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            92 / 480 V
          • Type de tension d'alimentation
            AC
          • Fréquence assignée
            50 Hz
          Tension
          • Tension maxi d'utilisation
            300 V
          • Tension assignée de tenue aux chocs
            6 kV
          Intensité du courant
          • Courant minimum de fonctionnement
            0.02 A
          • Courant de fonctionnement
            0.02 / 125 A
          • Courant assigné nominal
            125 A
          • Courant de référence
            5 A
          • I max du circuit de mesure
            125 A
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            60 mm
          • Hauteur produit installé
            92 mm
          • Largeur produit installé
            107 mm
          Puissance
          • Puissance consommée
            2 VA
          • Puissance dissipée totale sous IN
            0.6 W
          Spécifications électriques
          • Type d'émetteur d'impulsion
            optique
          Mesures
          • Plage de mesure de la fréquence
            45 à 65 Hz
          • Type d'appareil de mesure
            électronique
          • Principe de mesure
            mesure directe
          Alimentation
          • Tension d'alimentation
            400V ± 20%
          Installation, montage
          • Couple de serrage
            5Nm
          • Type de montage
            rail DIN
          Connexion
          • Section de racordement en entrée de comptage
            50 mm²
          • Section de racordement en sortie de comptage
            50 mm²
          Equipement
          • Type d'afficheur
            LCD rétro-éclairé
          • Modèle tarifaire
            Externa
          • Type de compteur électronique
            compteur 4 fils
          Standards
          • Texte norme
            EN 50470-1 / 3 ; IEC 62053-21 / 23 ; IEC 61557-12
          • Produit certifié
            MID (directive appareillage de mesure)
          • Directive européenne WEEE
            concerné
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -25…55 °C
          • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
            2
          • Altitude
            2000 m
          • Température de stockage/transport
            -25…70 °C

          Documents

          • Image produit

            Image ECA310D | Hager Afrique

            Image produit ECA310D

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour ECA310D | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour ECA310D

            Installer leaflet ECA310D

            PDF
            2 MB
            Image Notice d'instruction pour ECA310D | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour ECA310D

            Installer leaflet ECA310D

            PDF
            2 MB
            Image Notice d'instruction pour ECA310D | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour ECA310D

            Installer leaflet ECA310D

            PDF
            2 MB
            Image Notice d'instruction pour ECA310D | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour ECA310D

            Installer leaflet ECA310D

            PDF
            2 MB
            Image Notice d'instruction pour ECA310D | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour ECA310D

            Installer leaflet ECA310D

            PDF
            2 MB
            Image Notice d'instruction pour ECA310D | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour ECA310D

            Installer leaflet ECA310D

            PDF
            2 MB
            Image Notice d'instruction pour ECA310D | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour ECA310D

            PDF
            1 MB
          • Technique - Annexe Produit

            Image Annexe notice pour ECA310D | Hager Afrique

            Annexe notice pour ECA310D

            Modbus table Summary V1 14

            PDF
            836 KB
            Image Annexe notice pour ECA310D | Hager Afrique

            Annexe notice pour ECA310D

            XLS
            177 KB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour ECA310D | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour ECA310D

            EU Declaration of Conformity

            PDF
            461 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour ECA310D | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour ECA310D

            Declaration

            PDF
            245 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour ECA310D | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour ECA310D

            Declaration

            PDF
            58 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour ECA310D du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour ECA310D du

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            32 KB
            Image Certificat RoHS pour ECA310D du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour ECA310D du

            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            33 KB
          • Technique - Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour ECA310D | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour ECA310D

            PDF
            434 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            3
          • 1
            ECP310D - Compteur triphasé direct 125A 6M S0 MID
            ECP310D
            Compteur triphasé direct 125A 6M S0 MID
          • 2
            ECM310D - Compteur triphasé direct 125A 6M MBUS MID
            ECM310D
            Compteur triphasé direct 125A 6M MBUS MID
          • 3
            ECR310D - Compteur triphasé direct 125A 6M MODBUS MID
            ECR310D
            Compteur triphasé direct 125A 6M MODBUS MID

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group