Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M AGARDIO MID ECA300C
EAN
3250612231263
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busMODBUS
-
Nombre de pôles4 P
-
Type de pôles3P+N
Fonctions
-
Classe de précisionB
-
Type de tarif géréT1...T2 (230V AC) / T1...T8 Modbus
Modèle
-
Nombre de modules4
Compatibilité
-
Adapté àachat / vente
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue92 / 480 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Tension maxi d'utilisation300 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs6 kV
Intensité du courant
-
Courant minimum de fonctionnement0.001 A
-
Courant de fonctionnement0.001 / 6 A
-
Courant assigné nominal5 A
-
Courant de référence1 A
-
I max du circuit de mesure6 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé60 mm
-
Hauteur produit installé90 mm
-
Largeur produit installé72 mm
Puissance
-
Puissance consommée2 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN0.6 W
Spécifications électriques
-
Type d'émetteur d'impulsionoptique
Mesures
-
Plage de mesure de la fréquence45 à 65 Hz
-
Type d'appareil de mesureélectronique
-
Principe de mesuretransformateur de courant
Alimentation
-
Tension d'alimentation400V ± 20%
Installation, montage
-
Couple de serrage0.5Nm
-
Type de montagerail DIN
Configuration
-
Rapport de transformation réglable1
Equipement
-
Type d'afficheurLCD rétro-éclairé
-
Modèle tarifaireExterna
-
Type de compteur électroniquecompteur 4 fils
Utilisation
-
Rapport de transformation50;5 ; 100;5 ; 200;5 ; 250;5 ; 300;5 ; 400;5 ; 600;5 ; 800;5 ; 1000;5 ; 1250;5 ; 1500;5
Standards
-
Texte normeEN 50470-1 / 3 ; IEC 62053-21 / 23 ; IEC 61557-12
-
Produit certifiéMID (directive appareillage de mesure)
Sécurité
-
Classe de protectionclasse II
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…55 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Altitude2000 m
-
Température de stockage/transport-25…70 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour ECA300C
PDF1 MB -
Technique - Annexe Produit
Annexe notice pour ECA300C
XLS177 KBAnnexe notice pour ECA300C
PDF836 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour ECA300C
Declaration
PDF56 KBDéclaration UE de conformité pour ECA300C
Declaration
PDF245 KBDéclaration UE de conformité pour ECA300C
EU Declaration of Conformity
PDF465 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour ECA300C
PDF435 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour ECA300C du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour ECA300C du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation