Concentrateur d impulsions RS485 Jbus-Modbus EC700
EAN
3250616127005
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules4
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue100 / 230 / 400 V
Intensité du courant
-
Nombre de circuits d'entrée7
Dimensions
-
Profondeur produit installé50 mm
-
Hauteur produit installé90 mm
-
Longueur73 mm
-
Largeur produit installé67 mm
-
Largeur90 mm
Mesures
-
Type d'appareil de mesuredigital
Installation, montage
-
Type de montagerail DIN
Connexion
-
Type de raccordement au Busautre
Equipement
-
Type d'interfaceautre
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…55 °C
-
Types primaire energieCourant
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour EC700
Notice Quick start EC700 FR GB
PDF227 KBNotice d'instruction pour EC700
Note d'application FR
PDF202 KBNotice d'instruction pour EC700
Notice EC700 FR
PDF257 KB -
Annexe produit
Annexe notice pour EC700
Table de communication EC700
XLS363 KB
Plus de documentation