Compteur tri via transfo double tarif • EC372 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Gestion de l'énergie
          • Comptage et mesure
          • Comptage et mesure
          • Compteurs d'énergie
          • Compteurs triphasés via TI 50 à 6000/5 A
          • EC372
          Image  EC372 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EC372 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Compteur tri via transfo double tarif

          EC372

          Image  EC372 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EC372 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Gestion de l'énergie

          Compteur tri via transfo double tarif EC372

          EAN
          3250612233724
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Nombre de pôles
            3 P
          • Type de pôles
            3P+N
          Fonctions
          • Classe de précision
            B
          • Type de tarif géré
            tarif double
          Modèle
          • Nombre de modules
            4
          Compatibilité
          • Adapté à
            achat
          Commandes & indicateurs
          • Nombre de positions du commutateur
            1
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            195 / 400 / 460 V
          • Fréquence assignée
            50/60 Hz
          Tension
          • Tension assignée d'isolement
            4 kV
          Intensité du courant
          • Courant de fonctionnement
            0.01 / 6 A
          • Courant assigné nominal
            6000 A
          • I max du circuit de mesure
            6000 A
          Dimensions
          • Hauteur produit installé
            90 mm
          • Largeur produit installé
            72 mm
          Puissance
          • Puissance consommée
            8.4 VA
          • Puissance dissipée totale sous IN
            1.8 W
          • Plage Impulsion/KWh
            10 Imp/kWh
          Spécifications électriques
          • Type d'émetteur d'impulsion
            électrique
          Mesures
          • Mesure de l'énergie réactive
            énergie active et réactive
          • Plage de mesure de tension
            230 V
          • Type d'appareil de mesure
            électronique
          • Principe de mesure
            transformateur de courant
          Alimentation
          • Nombre de phase pour l'alimentation d'energie
            4 phases
          • Tension d'alimentation
            230/400V +/- 15%
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            1 / 6mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            1,5 / 10mm²
          • Type de raccordement au Bus
            autre
          • Branchement
            raccordement via un tore
          Configuration
          • Poids de l'impulsion
            100 Wh
          Equipement
          • Nombre de positions total
            7
          • Nombre de participants max
            1
          • Modèle tarifaire
            Externa
          • codage par rolling code
            Non
          Utilisation
          • Durée d'impulsion
            100 ms
          • Rapport de transformation
            50;5 ; 100;5 ; 150;5 ; 200;5 ; 250;5 ; 300;5 ; 400;5 ; 600;5 ; 800;5 ; 1000;5
          • Intervalle entre 2 impulsions
            100 ms
          Standards
          • Approbation
            MID (directive appareillage de mesure)
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -10…55 °C
          • Température de stockage/transport
            -20…70 °C

          Documents

          • Image produit

            Image EC372 | Hager Afrique

            Image produit EC372

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour EC372 | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour EC372

            Compteur énergie triphasé EC370 EC372

            PDF
            922 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour EC372 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour EC372 du

            RoHS declaration EC372 (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour EC372 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour EC372 du

            REACH declaration EC372 (english)

            PDF
            32 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            1
          • 1
            EC370 - Compteur tri via transfo simple tarif
            EC370
            Compteur tri via transfo simple tarif

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group