Compteur divisionnaire monophasé direct 32A 1M avec sortie impulsion EC051
EAN
3250612230518
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de pôles1P+N
Fonctions
-
Classe de précisionB
-
Type de tarif gérétarif simple
Modèle
-
Nombre de modules1
Compatibilité
-
Adapté àachat
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue185 / 230 / 275 V
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement4 kV
Intensité du courant
-
Courant de fonctionnement0.02 / 32 A
-
Courant assigné nominal32 A
-
I max du circuit de mesure32 A
Dimensions
-
Largeur produit installé17.5 mm
Puissance
-
Puissance consommée6.7 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN6.7 W
-
Plage Impulsion/KWh10 Imp/kWh
Spécifications électriques
-
Type d'émetteur d'impulsionélectrique
Mesures
-
Mesure de l'énergie réactiveénergie active
-
Plage de mesure de tension230 V
-
Type d'appareil de mesureélectronique
-
Principe de mesuremesure directe
Alimentation
-
Nombre de phase pour l'alimentation d'energie1 phase
-
Tension d'alimentation230V ± 20%
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1 / 4mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1 / 6mm²
-
Type de raccordement au Busautre
-
Branchementraccordement direct
Configuration
-
Poids de l'impulsion100 Wh
Equipement
-
Nombre de positions total6
-
Modèle tarifaireExterna
-
codage par rolling codeNon
Utilisation
-
Durée d'impulsion100 ms
-
Intervalle entre 2 impulsions48000 ms
Standards
-
ApprobationMID (directive appareillage de mesure)
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…45 °C
-
Température de stockage/transport-25…70 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EC051 du
REACH declaration EC051 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour EC051 du
RoHS declaration EC051 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation