Colonne Design 2 faces fixation vérin H2,7-3m équipée Wieland Cat6FTP noire DES2700FR
EAN
4012740214698
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Moduleeinseitig
Dimensions
-
Profondeur64 mm
-
Diamètre 166 mm
-
Diamètre 2140 mm
-
Hauteur d'installation2700 / 3000 mm
-
Forme de la colonneoval
-
Largeur140 mm
Matières
-
Couleurnoir
-
Matièremélange de matériaux
-
Groupe de matériaumatèrial mélanger
-
Type de traitement de surfaceanodisé noir
Installation, montage
-
Mode de fixationPression mécanique
Câble
-
Section intérieure / utile2250 mm²
-
Entrée de câbleau-dessus
Equipement
-
Nombre de cloisons fixes1
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Documents
-
Image produit
-
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour DES2700FR
PDF304 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour DES2700FR
Declaration
PDF133 KB
Plus de documentation