Boitier Design preequipe,Cat6,UTP DED102

EAN
4012740831925
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système de connexion
    Autre
Dimensions
  • Longueur
    350 mm
  • Diamètre
    120 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    aluminium, plastique
Accessoires inclus
  • Equipé de
    6 prises de courant avec pin de terre, 1 Data RJ45 Cat6 UTP, 1 interrupteur
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Plus de documentation