Boitier Design preequipe,Cat6,UTP DED002
EAN
4012740831895
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système de connexionAutre
Dimensions
-
Longueur350 mm
-
Diamètre120 mm
Matières
-
Groupe de matériaualuminium, plastique
Installation, montage
-
Type de montageen saillie
Accessoires inclus
-
Equipé de6 prises de courant schuko, 1 Data RJ45 Cat6 UTP, 1 interrupteur
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Documents
-
Image produit
-
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour DED002
PDF438 KB
Plus de documentation