DA200 fixation vérin 3,1 - 3,4m, bp • DAS8031009010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Equipement du poste de travail tehalit.officea
  • Colonnes et colonnettes à enclipsage direct
  • Système de colonnes et colonnettes tehalit.officea à enclipsage direct
  • Colonnes simple face DA 200-80
  • DAS8031009010

DA200 fixation vérin 3,1 - 3,4m, blanc paloma

DAS8031009010

  • Cheminement de câbles

DA200 fixation vérin 3,1 - 3,4m, blanc paloma DAS8031009010

EAN
4012740903127
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Module
    einseitig
Compatibilité
  • Format appareillages compatibles
    Montage frontal ecoline
Dimensions
  • Profondeur
    65 mm
  • Hauteur d'installation
    3100 / 3400 mm
  • Forme de la colonne
    rectangulaire
  • Largeur
    98 mm
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Groupe de matériau
    aluminium
  • Type de traitement de surface
    laqué
Installation, montage
  • Mode de fixation
    Pression mécanique
Câble
  • Section intérieure / utile
    5400 mm²
  • Entrée de câble
    au-dessus
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    1
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire

Documents

  • Image produit

    Image DAS8031009010 | Hager Afrique

    Image produit DAS8031009010

  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour DAS8031009010 | Hager Afrique

    Notice d'installation pour DAS8031009010

    PDF
    1 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour DAS8031009010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour DAS8031009010

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    PDF
    133 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour DAS8031009010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour DAS8031009010 du

    REACH-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour DAS8031009010 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour DAS8031009010

    PEP-Document DAS-Poles french

    PDF
    422 KB
Plus de documentation

Pièce de rechange

Voir plus

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group