DA200 double fixation vérin 2,5 - 2,8 m, Alu anodisé naturel DAS2802500ELN

EAN
4012740907569
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Format appareillages compatibles
    Montage frontal ecoline
Dimensions
  • Profondeur
    130 mm
  • Hauteur d'installation
    2500 / 2800 mm
  • Forme de la colonne
    rectangulaire
  • Largeur
    98 mm
Matières
  • Couleur
    aluminium
  • Matière
    aluminium
  • Groupe de matériau
    aluminium
  • Type de traitement de surface
    -
Câble
  • Section intérieure / utile
    10800 mm²
  • Entrée de câble
    au-dessus
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    2
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non