Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 3-3,3m blanc DAS24530009016
EAN
4012740015875
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Compatibilité
-
Format appareillages compatibles45x45 mm
Dimensions
-
Profondeur132 mm
-
Hauteur d'installation3000 / 3300 mm
-
Forme de la colonnerectangulaire
-
Largeur132 mm
Matières
-
Matièrealuminium
-
Groupe de matériaualuminium
-
Type de traitement de surfacelaqué
Câble
-
Section intérieure / utile4300 mm²
-
Entrée de câbleau-dessus
Equipement
-
Nombre de cloisons fixes2
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour DAS24530009016
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour DAS24530009016
Declaration
PDF133 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour DAS24530009016
PDF422 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour DAS24530009016 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour DAS24530009016 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation