Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 2,70-3m blanc DAS24527009016

EAN
4012740015868
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Module
    doppelseitig
Compatibilité
  • Format appareillages compatibles
    45x45 mm
Dimensions
  • Profondeur
    132 mm
  • Hauteur d'installation
    2700 / 3000 mm
  • Forme de la colonne
    rectangulaire
  • Largeur
    132 mm
Matières
  • Couleur
    blanc signalisation
  • Couleur RAL
    RAL 9016 - Blanc signalisation
  • Groupe de matériau
    aluminium
  • Type de traitement de surface
    laqué
Installation, montage
  • Mode de fixation
    Pression mécanique
Câble
  • Section intérieure / utile
    4300 mm²
  • Entrée de câble
    au-dessus
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    2
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui