Colonnette 1 face H650mm alu • DAP45700ELN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Cheminement de câbles
          • Equipement du poste de travail tehalit.officea
          • Colonnes et colonnettes à enclipsage direct
          • Système de colonnes et colonnettes tehalit.officea à enclipsage direct
          • Colonnettes simple face DA 200-45
          • DAP45700ELN
          Image  DAP45700ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  DAP45700ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  DAP45700ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Colonnette 1 face hauteur 650mm alu anodisé naturel

          DAP45700ELN

          Image  DAP45700ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  DAP45700ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  DAP45700ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Cheminement de câbles

          Colonnette 1 face hauteur 650mm alu anodisé naturel DAP45700ELN

          EAN
          4012740902052
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Modèle
          • Module
            einseitig
          Compatibilité
          • Format appareillages compatibles
            45x45 mm
          Dimensions
          • Profondeur
            66 mm
          • Hauteur d'installation
            650 mm
          • Forme de la colonne
            rectangulaire
          • Largeur
            66 mm
          Matières
          • Groupe de matériau
            aluminium
          Installation, montage
          • Mode de fixation
            bottom punching
          Câble
          • Section intérieure / utile
            1900 mm²
          • Entrée de câble
            Sol (inférieur)
          Equipement
          • Nombre de cloisons fixes
            1
          Standards
          • Directive européenne RoHs
            conformité volontaire
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non

          Documents

          • Image produit

            Image DAP45700ELN | Hager Afrique

            Image produit DAP45700ELN

          • Guide d'installation

            Image Notice d'installation pour DAP45700ELN | Hager Afrique

            Notice d'installation pour DAP45700ELN

            PDF
            389 KB
          • Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour DAP45700ELN | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour DAP45700ELN

            EC declaration of conformity DA_DB_DE

            PDF
            133 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour DAP45700ELN | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour DAP45700ELN

            Declaration

            PDF
            109 KB
          • Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour DAP45700ELN | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour DAP45700ELN

            PEP - Non-equipped service posts - series DAP45 & DAP80 & DBP45 (english)

            PDF
            393 KB
            Image Profil Environnemental Produit pour DAP45700ELN | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour DAP45700ELN

            PDF
            412 KB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour DAP45700ELN du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour DAP45700ELN du

            REACH declaration DAP45700ELN (english)

            PDF
            32 KB
            Image Certificat RoHS pour DAP45700ELN du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour DAP45700ELN du

            RoHS declaration DAP45700ELN (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            1
          • 1
            DAP456509016 - colonnette hauteur 650 mm blanc
            DAP456509016
            colonnette hauteur 650 mm blanc

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group