Colonette 80 d,hauteur 650 mm, anod. • DAP280650ELN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Equipement du poste de travail tehalit.officea
  • Colonnes et colonnettes à enclipsage direct
  • Système de colonnes et colonnettes tehalit.officea à enclipsage direct
  • Colonnettes double face DA 200-80
  • DAP280650ELN

Colonette 80 double, hateur 650 mm, Alu anodisé naturel

DAP280650ELN

  • Cheminement de câbles

Colonette 80 double, hateur 650 mm, Alu anodisé naturel DAP280650ELN

EAN
4012740907767
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Module
    doppelseitig
Compatibilité
  • Format appareillages compatibles
    Montage frontal ecoline
Dimensions
  • Profondeur
    130 mm
  • Hauteur d'installation
    650 mm
  • Longueur
    650 mm
  • Forme de la colonne
    rectangulaire
  • Largeur
    98 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    aluminium
Installation, montage
  • Mode de fixation
    A vis
Câble
  • Section intérieure / utile
    10800 mm²
  • Entrée de câble
    Sol (inférieur)
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    2
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non

Documents

  • Image produit

    Image DAP280650ELN | Hager Afrique

    Image produit DAP280650ELN

  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour DAP280650ELN | Hager Afrique

    Notice d'installation pour DAP280650ELN

    PDF
    389 KB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour DAP280650ELN | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour DAP280650ELN

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    PDF
    133 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour DAP280650ELN | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour DAP280650ELN

    Declaration

    PDF
    109 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour DAP280650ELN | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour DAP280650ELN

    PEP - Non-equipped service posts - series DAP45 & DAP80 & DBP45 (english)

    PDF
    393 KB
    Image Profil Environnemental Produit pour DAP280650ELN | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour DAP280650ELN

    PDF
    412 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour DAP280650ELN du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour DAP280650ELN du

    RoHS declaration DAP280650ELN (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour DAP280650ELN du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour DAP280650ELN du

    REACH declaration DAP280650ELN (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group