Goulotte de climatisation 75x125, bp • CLM75125 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes de distribution tehalit.lifea
  • tehalit.lifea pour climatisation et pompe à chaleur
  • Système de goulottes de cheminement tehalit.lifea pour climatisation et pompes à chaleur
  • 75 x 125
  • CLM75125

Goulotte de climatisation 75x125, blanc paloma

CLM75125

  • Cheminement de câbles

Goulotte de climatisation 75x125, blanc paloma CLM75125

EAN
4012740211253
Conditionnement
10 MTRs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    75 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    125 mm
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Groupe de matériau
    plastique
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Oui
  • Fixation de conduite intérieure
    Oui
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Résistance au choc
    IK08

Documents

  • Image produit

    Image CLM75125 | Hager Afrique

    Image produit CLM75125

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour CLM75125 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour CLM75125

    EU-Declaration CLM-CLMU T078A FR_EN 16082019

    PDF
    49 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour CLM75125 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour CLM75125 du

    RoHS declaration CLM75125 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour CLM75125 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour CLM75125 du

    REACH declaration CLM75125 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    CLM751254 - Angle intérieur pour CLM75125, blanc  paloma
    CLM751254
    Angle intérieur pour CLM75125, blanc paloma
  • 2
    CLM751253 - Angle extérieur pour CLM75125, blanc  paloma
    CLM751253
    Angle extérieur pour CLM75125, blanc paloma
  • 3
    CLM751255 - Angle plat pour CLM75125, blanc  paloma
    CLM751255
    Angle plat pour CLM75125, blanc paloma
  • 4
    CLM751256 - Embout pour CLM75125, blanc  paloma
    CLM751256
    Embout pour CLM75125, blanc paloma
  • 5
    CLM7512561 - Passage de mur pour CLM75125, blanc  paloma
    CLM7512561
    Passage de mur pour CLM75125, blanc paloma

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group