Té pour CLM50065, blanc paloma CLM500658
EAN
4012740209847
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Matières
-
Couleurblanc paloma
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
MatièrePVC
-
Groupe de matériauplastique
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurOui
Accessoires inclus
-
Type d'accessoire pour goulotte de conduitspièce en T
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour CLM500658
PDF49 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour CLM500658 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour CLM500658 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation